Pointe CoroMill 490

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
490L-140408M-PM-3040
490L-140408M-PM-3220
490R-08T304E-ML-1040
490R-08T304E-ML-2030
490R-08T304E-ML-2040
490R-08T304E-ML-H13A
490R-08T304M-KL-1020
490R-08T304M-KL-3040
490R-08T308E-ML-1040
490R-08T308E-ML-2030
490R-08T308E-ML-2040
490R-08T308E-ML-S30T
490R-08T308E-ML-S40T
490R-08T308E-MM-2030
490R-08T308E-MM-2040
490R-08T308E-MM-S30T
490R-08T308E-MM-S40T
490R-08T308M-KH-3040
490R-08T308M-KH-3220
490R-08T308M-KL-1020
490R-08T308M-KL-3040
490R-08T308M-KM-3040
490R-08T308M-KM-3220
490R-08T308M-MM-1040
490R-08T308M-MM-2030
490R-08T308M-MM-2040
490R-08T308M-MM-S30T
490R-08T308M-MM-S40T
490R-08T308M-PH-4220
490R-08T308M-PL-1010
490R-08T308M-PL-4220
490R-08T308M-PM-4220
490R-08T312E-MM-1040
490R-08T312E-MM-2030
490R-08T312E-MM-2040
490R-08T312M-KM-1020
490R-08T312M-KM-3040
490R-08T312M-PM-1010
490R-08T312M-PM-4220
490R-08T316E-MM-1040
490R-08T316E-MM-2030
490R-08T316E-MM-2040
490R-08T316M-KH-1020
490R-08T316M-KM-1020
490R-08T316M-KM-3040
490R-08T316M-PH-4220
490R-08T316M-PM-1010
490R-08T316M-PM-4220
490R-140408E-ML-1040
490R-140408E-ML-2040
490R-140408E-ML-S30T
490R-140408E-ML-S40T
490R-140408E-MM-1040
490R-140408E-MM-2040
490R-140408M-MM-1040
490R-140408M-MM-2040
490R-140408M-MM-S30T
490R-140408M-MM-S40T
490R-140408M-PH-1020
490R-140408M-PH-3040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Dimensions la
(mm)
Wiper Length BS
(mm)
Machining State

32.38 €

10 6 jours Acier / Fonte143.90.8GC304010.32Medium

31.67 €

10 6 jours Acier143.90.8GC322010.32Medium

38.55 €

10 6 jours Acier inoxydable083.30.4GC10405.61.5Light

41.61 €

10 6 jours Acier inoxydable083.30.4GC20305.61.5Light

40.15 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane083.30.4GC20405.61.5Light

27.98 €

10 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane083.30.4H13A5.61.5Light

30.19 €

10 6 jours Fonte083.30.4GC10205.61.5Light

31.42 €

10 6 jours Fonte083.30.4GC30405.61.5Light

38.55 €

10 6 jours Acier inoxydable083.30.8GC10405.61.5Light

41.61 €

10 6 jours Acier inoxydable083.30.8GC20305.61.5Light

40.15 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane083.30.8GC20405.61.5Light

38.55 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane083.30.8S30T5.61.5Light

38.55 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane083.30.8S40T5.61.5Light

41.61 €

10 6 jours Acier inoxydable083.30.8GC20305.61.2Light

40.15 €

10 6 jours Acier inoxydable083.30.8GC20405.61.2Light

38.55 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane083.30.8S30T5.61.2Light

41.53 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane083.30.8S40T5.61.2Light

32.63 €

10 6 jours Fonte083.30.8GC30405.61.2Heavy

30.19 €

10 6 jours Fonte083.30.8GC32205.61.2Heavy

30.19 €

10 6 jours Fonte083.30.8GC10205.61.2Light

31.42 €

10 6 jours Fonte083.30.8GC30405.61.2Light

34.44 €

10 8 jours Fonte083.30.8GC30405.61.2Light

30.19 €

10 6 jours Fonte083.30.8GC32205.61.2Medium

30.19 €

10 6 jours Acier inoxydable083.30.8GC10405.61.2Medium

32.51 €

10 6 jours Acier inoxydable083.30.8GC20305.61.2Medium

34.44 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane083.30.8GC20405.61.2Medium

30.19 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane083.30.8S30T5.61.2Medium

30.19 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane083.30.8S40T5.61.2Medium

32.54 €

10 6 jours Acier / Fonte083.30.8GC42205.61.2Heavy

30.19 €

10 6 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée083.30.8GC10105.61.2Light

30.19 €

10 6 jours Acier / Fonte083.30.8GC42205.61.2Light

30.19 €

10 6 jours Acier / Fonte083.30.8GC42205.61.2Medium

38.55 €

10 6 jours Acier inoxydable083.31.2GC10405.60.85Medium

41.61 €

10 6 jours Acier inoxydable083.31.2GC20305.60.85Medium

40.15 €

10 6 jours Acier inoxydable083.31.2GC20405.60.85Medium

30.19 €

10 6 jours Acier inoxydable083.31.2GC10205.60.85Medium

31.42 €

10 6 jours Acier inoxydable083.31.2GC30405.60.85Medium

30.19 €

10 6 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée083.31.2GC10105.60.85Medium

30.19 €

10 6 jours Acier / Fonte083.31.2GC42205.60.85Medium

42.27 €

10 8 jours Fonte083.31.6GC10405.60.6Medium

41.61 €

10 6 jours Fonte083.31.6GC20305.60.6Medium

40.15 €

10 6 jours Fonte083.31.6GC20405.60.6Medium

30.19 €

10 6 jours Fonte083.31.6GC10205.60.6Heavy

30.19 €

10 6 jours Fonte083.31.6GC10205.60.6Heavy

33.86 €

10 6 jours Fonte083.31.6GC30405.60.6Heavy

32.54 €

10 6 jours Acier / Fonte083.31.6GC42205.60.6Heavy

31.37 €

10 6 jours Acier / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée083.31.6GC10105.60.6Medium

33.60 €

10 6 jours Acier / Fonte083.31.6GC42205.60.6Medium

40.49 €

10 6 jours Acier inoxydable143.90.8GC104010.32Light

42.09 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane143.90.8GC204010.32Light

40.49 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane143.90.8S30T10.32Light

40.49 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane143.90.8S40T10.32Light

40.49 €

10 6 jours Acier inoxydable143.90.8GC104010.32Medium

42.09 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane143.90.8GC204010.32Medium

31.67 €

10 6 jours Acier inoxydable143.90.8GC104010.32Medium

32.88 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane143.90.8GC204010.32Medium

31.67 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane143.90.8S30T10.32Medium

31.67 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane143.90.8S40T10.32Medium

31.67 €

10 6 jours Fonte143.90.8GC102010.32Heavy

32.88 €

10 6 jours Acier / Fonte143.90.8GC304010.32Heavy

Loading...

Informations de base

Shape (initial letter of model number) S (carré) Clearance angle D(15°) Available corners 4
Tip hand (right or left) Right-hand

Assistance technique