Pointe CoroMill 790

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R790-160405PH-NL-H13A
R790-160405PH-NM-H13A
R790-160408PH-NM-H13A
R790-160408PH-PL-1010
R790-160416PH-NL-H13A
R790-160416PH-NM-H13A
R790-160420PH-NL-H13A
R790-160420PH-NM-H13A
R790-160424PH-NL-H13A
R790-160424PH-NM-H13A
R790-160431PH-NL-H13A
R790-160431PH-NM-H13A
R790-160440PH-NL-H13A
R790-160440PH-NM-H13A
R790-160450PH-NL-H13A
R790-160450PH-NM-H13A
R790-220505PH-NM-H13A
R790-220508PH-NM-H13A
R790-220508PH-PL-1010
R790-220516PH-NM-H13A
R790-220520PH-NM-H13A
R790-220531PH-NM-H13A
R790-220540PH-NM-H13A
R790-220550PH-NM-H13A
R790-220564PH-NM-H13A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Dimensions la
(mm)
Wiper Length BS
(mm)
Dimensions iW
(mm)
Tip Size Machining State Dimension L
(mm)

57.31 €

10 8 jours Métal non ferreux40.5H13A1611116Light20

58.29 €

10 8 jours Métal non ferreux40.5H13A1211116Medium20

57.31 €

10 8 jours Métal non ferreux40.8H13A1211116Medium20

79.19 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée40.8GC10101611116Light20

58.29 €

10 8 jours Métal non ferreux41.6H13A1611116Light20

55.24 €

10 6 jours Métal non ferreux41.6H13A1211116Medium20

57.31 €

10 6 jours Métal non ferreux42H13A1611116Light20

57.31 €

10 8 jours Métal non ferreux42H13A1211116Medium20

57.31 €

10 8 jours Métal non ferreux42.4H13A1211116Light20

57.31 €

10 6 jours Métal non ferreux42.4H13A1211116Medium20

57.31 €

10 8 jours Métal non ferreux43.1H13A1611116Light20

57.31 €

10 8 jours Métal non ferreux43.1H13A1211116Medium20

57.31 €

10 6 jours Métal non ferreux44.0H13A1611116Light20

57.31 €

10 6 jours Métal non ferreux44.0H13A1211116Medium20

57.31 €

10 6 jours Métal non ferreux45H13A16-1116Light20

58.29 €

10 8 jours Métal non ferreux45H13A12-1116Medium20

77.58 €

10 8 jours Métal non ferreux50.5H13A1811622Medium29

76.27 €

10 6 jours Métal non ferreux50.8H13A1811622Medium29

105.42 €

10 6 jours Métal non ferreux50.8GC10101811622Light29

76.27 €

10 6 jours Métal non ferreux51.6H13A1811622Medium29

76.27 €

10 8 jours Métal non ferreux52H13A1811622Medium29

77.58 €

10 8 jours Métal non ferreux53.1H13A1811622Medium29

76.27 €

10 6 jours Métal non ferreux54.0H13A1811622Medium29

76.27 €

10 8 jours Métal non ferreux55.5H13A18-1622Medium29

76.27 €

10 6 jours Métal non ferreux56.4H13A18-1622Medium29

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) Autre Clearance angle E(20°) Available corners 2
Tip hand (right or left) Right-hand

Assistance technique