Foret pour coupe difficile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HC2
HC3
HC4
HC5
HC6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Machining Depth
(mm)
Shank type
(mm)
Damage Tap Size

53.14 €

1 6 jours 230102M3 4-40 UNC,6-40 UNF,6 BA-4 BA

63.94 €

1 6 jours 340153M4,M5 8-32 UNC, 10-32 UNF, 3 BA-2 BA

71.80 €

1 6 jours 445204M6 1/4-5/16 UNC, 1/4-5/16 UNF, 1 BA-0 BA

86.59 €

1 6 jours 5502555/16-3/8 UNC, 5/16-3/8 UNF

107.11 €

1 6 jours 6603063/8-1/2 UNC,3/8-1/2 UNF

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige droite With/without Oil Hole N/A Application Fracture tap elimination and hole boring for material that is difficult to machine
Other Use machines with high spindle rigidity. (Use this product for machining centers, CNC lathes, automatic lathes, or milling machines.) Note 1 The extra negative shape increases the machining temperature and anneals the tap. Note 2 Repolishing Type
Note 3 Cutting Oil Unnecessary Note 4 Suitable for dry processing

Assistance technique