Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Details Type | Overall length (OAL) (mm) | Shank diameter (DMM) (mm) | Machining Tolerance (mm) | Rake angle | L3 (mm) | Weight (kg) | Material type | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748.10 € | 1 | 6 jours | 10 | Short shank | 145 | 20 | - | - | 45 | 0.22-0.23 | P10R (Cermet) | - | ||
644.09 € | 1 | 6 jours | 11 | Short shank | 178.5 | 20 | - | - | 45 | 0.3-0.4 | P10R (Cermet) | - | ||
792.81 € | 1 | 6 jours | 11 | long shank | 239.5 | 20 | - | - | 45 | 0.3-0.4 | P10R (Cermet) | - | ||
677.68 € | 1 | 6 jours | 22 | Short shank | 135 | 20 | - | - | 85 | 0.5-0.6 | P10R (Cermet) | - | ||
834.62 € | 1 | 6 jours | 22 | long shank | 196 | 20 | - | - | 146 | 0.5-0.6 | P10R (Cermet) | - | ||
677.68 € | 1 | 6 jours | 26 | Short shank | 166 | 25 | - | - | 106 | 0.5-0.7 | P10R (Cermet) | - | ||
834.62 € | 1 | 6 jours | 26 | long shank | 227 | 25 | - | - | 167 | 0.5-0.7 | P10R (Cermet) | - | ||
677.68 € | 1 | 6 jours | 30 | Short shank | 166 | 25 | - | - | 106 | 0.7-1.1 | P10R (Cermet) | - | ||
834.62 € | 1 | 6 jours | 30 | long shank | 227 | 25 | - | - | 167 | 0.7-1.1 | P10R (Cermet) | - | ||
478.81 € | 1 | 6 jours | 19 | Head | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
478.81 € | 1 | 6 jours | 19.05 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
412.77 € | 1 | 6 jours | 20 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
412.77 € | 1 | 6 jours | 21 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
412.77 € | 1 | 6 jours | 22 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
434.23 € | 1 | 6 jours | 24 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
504.09 € | 1 | 6 jours | 25 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
434.23 € | 1 | 6 jours | 25.4 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
504.09 € | 1 | 6 jours | 26 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
504.09 € | 1 | 6 jours | 27 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
504.09 € | 1 | 6 jours | 28 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
478.07 € | 1 | 6 jours | 30 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
453.53 € | 1 | 6 jours | 10 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
453.53 € | 1 | 6 jours | 12 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
478.81 € | 1 | 6 jours | 13 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
478.81 € | 1 | 6 jours | 14 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
478.81 € | 1 | 6 jours | 16 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 | ||
478.81 € | 1 | 6 jours | 18 | Head | - | - | H7 | 6° | - | - | P10R (Cermet) | 6 |
Loading...
Shank Type | Tige de fraise | work material | Acier général / Fonte / Acier à matrices | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | Shank diameter (DMM) tolerance(mm) | h6 |
Shank type | Cylindrical shank | Machining Oil | Internal oil supply | Specifications | For through hole finish machining |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Details Type
Overall length (OAL)(mm)
Shank diameter (DMM)(mm)
Machining Tolerance(mm)
Rake angle
L3(mm)
Weight(kg)
Material type
Number of flutes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles