Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | Z (Flat cutting blade) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.99 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | PR0725 | Left-hand | 2.5 | ||
13.99 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | PR0725 | Right-hand | 2.5 | ||
13.99 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | PR0110 | Left-hand | 2.7 | ||
13.99 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | PR0110 | Right-hand | 2.7 | ||
13.99 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | PR0725 | Left-hand | 1.8 | ||
11.90 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | PR0110 | Left-hand | 2.2 | ||
11.90 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | PR0110 | Right-hand | 2.2 | ||
13.99 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.6 | PR0725 | - | - | ||
13.99 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.6 | PR0110 | - | - | ||
12.51 € | 10 | 6 jours | Acier / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CA0835 | Left-hand | 2.7 | ||
12.51 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | PR0725 | Left-hand | 2.7 | ||
10.66 € | 10 | 6 jours | Acier / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CA0835 | Right-hand | 2.7 | ||
12.51 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | PR0725 | Right-hand | 2.7 | ||
12.51 € | 10 | 6 jours | Acier / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CA0835 | Left-hand | 2.7 | ||
12.51 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | PR0725 | Left-hand | 2.7 | ||
12.51 € | 10 | 6 jours | Acier / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | CA0835 | Right-hand | 2.7 | ||
12.51 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | PR0725 | Right-hand | 2.7 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (carré) | Available corners | 4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Work material
rε(mm)
Material
Selfishly
Z (Flat cutting blade)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles