Disque Scott super diamant【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKD38-SD-60
SKD38-SD-800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

140.76 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 60

107.55 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque diamanté Diameter(mm) 38 Abrasive grain Non applicable
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 18000 Color Silver Features We have received great reviews from our wide disk pairings that can address any task and the sale of the separately sold adapters that take into consideration the conditions of tools in Japan. The holder is made of rubber, so it prevents excessive notching. As for the φ38 mm, 50 mm and 75 mm holder pads, you can choose your preferred hardness as S (soft), M (medium) or H (hard).
Application Granite. Marble. Glass. Quartz Glass. Ceramic. Carbide. Other Abrasive Grain Diamond

Assistance technique