Roue radiale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RF18022-40

Référence pièce
RF18022-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.63 €

5 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames Diameter(mm) 180 Shaft Diameter(mm) 22.2
Particle Size(#) 40 Abrasive grain Grain abrasif A Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 8400
Width(mm) 15 Compatible Tools Disc Grinder (Electric/Air) Features Gap between a polishing cloth and another polishing cloth is wide, preventing clogging even when rust or paint is peeled off. Furthermore, since polishing cloth is upright, it will not scratch any work piece by striking it strongly. Suitable for polishing, paint coat removing, and rust removing of ferrous and non-ferrous metals, as well as peeling of bark off wood.
Application For polishing before plating, rust removal before painting, polishing of stainless steel and iron, paint removal

Vous vous trouvez sur la page de Roue radiale, le numéro d'article est le suivant: RF18022-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RF18022-40.

Assistance technique