Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FW10025-100 |
FW10025-240 |
FW12525-120 |
FW12525-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter (mm) | Particle Size (#) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.35 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 100 | 100 | 7000 | ||
89.43 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 100 | 240 | 7000 | ||
109.68 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 125 | 120 | 6000 | ||
84.44 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 125 | 400 | 6000 |
Loading...
Type | Disque multilames | Shaft Diameter(mm) | 12.7 | Abrasive grain | Non applicable |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 25 | Compatible Tools | Hand grinder (air, electric) | Features | Polishing cloth operates that spreads due to centrifugal force. By changing the rotational speed, the contact with the workpiece can be freely adjusted. For hard, flat workpieces, increase the rotational speed and for soft workpieces with irregular shapes, reduce the rotational speed before work. It is possible to do various work from removing tough rust to polishing curved surfaces and adding hair lines. |
Application | For removal of rust, cleaning, and polishing of flat and curved surfaces |
Configurer
Propriétés de base
Diameter(mm)
Particle Size(#)
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles