Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BRD10015
Référence pièce
|
---|
BRD10015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
111.59 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours |
Loading...
Type | Disque en tissu non tissé | Diameter(mm) | 100 | Shaft Diameter(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | Grain abrasif C | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 12000 | Width(mm) | 13 |
Compatible Tools | Disc Grinder (Electric/Air) | Features | Made using a sintered special nylon non-woven fabric and ultra-strong yet supple material. Perfect for cleaning the surface only without scratching the underlay, such as removing rust from metal surfaces and paint or foreign substance removal. | Application | For removal of rust, cleaning of metal surfaces, and removal of paint |
Vous vous trouvez sur la page de Disque à lame, le numéro d'article est le suivant: BRD10015.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BRD10015.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles