Mini bande polygonale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PGBM1020-80
PGBM1020-100
PGBM1020-120
PGBM1020-180
PGBM1020-240
PGBM1020-320
PGBM1020-400
PGBM1220-60
PGBM1220-80
PGBM1220-100
PGBM1220-120
PGBM1220-180
PGBM1220-240
PGBM1220-320
PGBM1220-400
PGBM1520-60
PGBM1520-80
PGBM1520-100
PGBM1520-120
PGBM1520-180
PGBM1520-240
PGBM1520-320
PGBM1520-400
PGBM820-80
PGBM820-100
PGBM820-120
PGBM820-180
PGBM820-240
PGBM820-320
PGBM820-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(min-1(r.p.m))
Internal Diameter
(mm)
Trusco Code Order Code

5.62 €

10 Disponible 6 jours 802500010409-1191468-27593

5.62 €

10 Disponible 6 jours 1002500010409-1132468-27602

5.62 €

10 Disponible 6 jours 1202500010409-1141468-27611

5.62 €

10 Disponible 6 jours 1802500010409-1159468-27627

5.62 €

10 Disponible 6 jours 2402500010409-1167468-27636

5.62 €

10 Disponible 6 jours 3202500010409-1175468-27645

5.62 €

10 Disponible 6 jours 4002500010409-1183468-27654

5.62 €

10 Disponible 6 jours 602500012409-1264468-27663

5.62 €

10 Disponible 6 jours 802500012409-1272468-27672

5.62 €

10 Disponible 6 jours 1002500012409-1205468-27681

5.62 €

10 Disponible 6 jours 1202500012409-1213468-27697

5.62 €

10 Disponible 6 jours 1802500012409-1221468-27706

5.62 €

10 Disponible 6 jours 2402500012409-1230468-27715

5.62 €

10 Disponible 6 jours 3202500012409-1248468-27724

5.62 €

10 Disponible 6 jours 4002500012409-1256468-27733

5.65 €

10 Disponible 6 jours 602000015409-1345468-27742

5.63 €

10 Disponible 6 jours 802000015409-1353468-27751

5.63 €

10 Disponible 6 jours 1002000015409-1281468-27767

5.63 €

10 Disponible 6 jours 1202000015409-1299468-27776

5.63 €

10 Disponible 6 jours 1802000015409-1302468-27785

5.63 €

10 Disponible 6 jours 2402000015409-1311468-27794

5.63 €

10 Disponible 6 jours 3202000015409-1329468-27803

5.63 €

10 Disponible 6 jours 4002000015409-1337468-27812

5.62 €

10 Disponible 6 jours 80250008409-1426468-27523

5.62 €

10 Disponible 6 jours 100250008409-1361468-27532

5.62 €

10 Disponible 6 jours 120250008409-1370468-27541

5.62 €

10 Disponible 6 jours 180250008409-1388468-27557

5.62 €

10 Disponible 6 jours 240250008409-1396468-27566

5.62 €

10 Disponible 6 jours 320250008409-1400468-27575

5.62 €

10 Disponible 6 jours 400250008409-1418468-27584

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Type Rabat avec arbre Width(mm) 20
Application Deburring after drilling; fine adjustment of inner diameters etc. and inner surface polishing of curved surfaces and pipes etc.; weld bead removal; removal of rust caused by machinery maintenance, etc. for sputtering equipment; paint peeling, finishing work, and deburring after cutting, etc.; and hairline, etc. order finishing as a substitute for work done using a grinding wheel with a shaft or a carbide bar, such as aluminum casting parting line removal, and deburring, etc. Caution * Never use beyond the maximum usage rotation number. * Be sure to insert the red finished surface of the mini polygon band facing in front of the drum shaft before use. * Please securely affix the dedicated drum shaft by inserting the rotation tool (grinder, drill, etc.) 2/3 of the shaft length. * When performing polishing work, please wear protective glasses, a dust mask, gloves, and a hat. * Please store away from direct sunlight, extreme aridity, and/or high humidity conditions. * Please read the handling instructions for the disk grinder to be used, and use only upon confirming that the product is in compliance. Abrasive material A
Features Micro Flap works linearly while Polygon Band Mini works on a plane, which makes it extremely fast. Reduces work time to 1/5. Produces surprisingly little waste after use compared to Micro Flap. Reduces waste volume to 1/5. Small-hole bearded needle can be easily removed. A hairline finish can easily be applied to iron, aluminum and stainless steel.

Assistance technique