Impact Screwdriver (Set Product)

Impact Screwdriver (Set Product)
Screwdriver for removing rusted screws whose cutting edge turns when tapped.
[Features]
· Left and right switching can be done with one touch.
· Easy to grip and slip-resistant soft plastic is used for the handle, designed with safety of the hand in mind.
· For heavy work.
· 12.7 mm socket is mountable by removing the bit adapter.
· Hexagonal drive with width across flats of 8 mm.
[Applications]
· For removing screws with damaged heads and rusty screws, especially convenient for firm tightening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
240001
250001
260002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pointe O/D
(mm)
Tige A/F
(mm)
Contenu Size
(mm)

68.96 €

5 17 jours 37.5H8Tournevis à chocs / Bits -s 10 x 36 mm, Ph n ° 2, n ° 3, n ° 4 x 36 mm, Ph n ° 2, n ° 3 x 80 mm205×60×60

42.37 €

5 17 jours 32H8Tournevis à chocs / Embouts -s 10 x 36 mm, Ph n ° 2, n ° 3, n ° 4 x 36 mm325×80×38

55.34 €

5 17 jours 26H6.35Bits -s 5, 6, 7, Ph n ° 1, n ° 2, n ° 3 x 125 mm225×110×33

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis Ensemble Classe ENSEMBLE Aimanté N / A

Assistance technique