A20 Opposite Side: 15 x 60 Socket Bit【10 pièces par conditionnement】

A20 Opposite Side: 15 x 60 Socket Bit

Specialized Socket for Assembly Excellent shaft-breaking strength thanks to axial press-fitting (The ☆ in the table represents the target)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A201560

Référence pièce
A201560
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

52.90 €

10 pièces par conditionnement

8 jours Dedicated socket set for assembly. Shaft is press-fit type for excellent breaking strength. (Items in the table marked with ☆ apply)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Socket Bit (for Electric Screwdriver) Opposite side dimensions(mm) 6.35 Insertion Angle(mm) 15
Overall Length(mm) 60 Shaft measurements(mm) 21 Depth(mm) 22
JAN Code 4907587323514

Vous vous trouvez sur la page de A20 Opposite Side: 15 x 60 Socket Bit, le numéro d'article est le suivant: A201560.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A201560.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique