B45 Opposite Side: 13 x 75 Socket Bit【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B451375

Référence pièce
B451375
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

58.62 €

10 pièces par conditionnement

8 jours Hex screw socket bit.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Socket Bit (for Electric Screwdriver) Opposite side dimensions(mm) 6.35 Insertion Angle(mm) 13
Overall Length(mm) 75 Shaft measurements(mm) 19 Depth(mm) 22
JAN Code 4907587329127

Vous vous trouvez sur la page de B45 Opposite Side: 13 x 75 Socket Bit, le numéro d'article est le suivant: B451375.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B451375.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique