SA201760 Socket Bit

SA201760 Socket Bit

Shaft portion press fitting where there is no twisting of the shaft. For mounting piping and wiring support brackets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SA201760

Référence pièce
SA201760
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mount Size
(mm)
Chamfer angle

9.52 €

4 jours 115×3526°30′

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Socket Bit (for Electric Screwdriver) Opposite side dimensions(mm) 6.35 Insertion Angle(mm) 17
Overall Length(mm) 60 Shaft measurements(mm) 23 l(mm) 9
JAN Code 4907587345882

Vous vous trouvez sur la page de SA201760 Socket Bit, le numéro d'article est le suivant: SA201760.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SA201760.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique