A20USQ4 Universal Socket Adaptor

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A20USQ4

Référence pièce
A20USQ4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mount Size
(mm)
Chamfer angle

31.01 €

8 jours It allows a socket on hand to be inserted.35×14026°30′

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Socket Bit (for Electric Screwdriver) Opposite side dimensions(mm) 6.35 Overall Length(mm) 84
Shaft measurements(mm) 23 Universal Type, Bending Angle 30° l(mm) 56
Socket Plug Angle SQ(mm) 12.7 JAN Code 4907587357212

Vous vous trouvez sur la page de A20USQ4 Universal Socket Adaptor, le numéro d'article est le suivant: A20USQ4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A20USQ4.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique