WA202111 Pivot Socket

WA202111 Pivot Socket

Pull to swing, and press to fix. Both can be used. When there are no obstructions in the surrounding areas, pressing will fix it into place, and it can be used as a deep hole socket. For corner tightening, flexing done by way of pulling makes tightening convenient.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WA202111

Référence pièce
WA202111
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mount Size
(mm)
Chamfer angle

19.89 €

4 jours It swings when pulled out and is fixed in place when pushed in. It can be used either way. When there are not surrounding obstacles, it can be pushed in to fix in place and used as a deep hole socket. It is convenient to tighten in a pulled out swing state when tightened in a corner.165×3526°30′

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Socket Bit (for Electric Screwdriver) Opposite side dimensions(mm) 6.35 Insertion Angle(mm) 21
Overall Length(mm) 113 Shaft measurements(mm) 28 l(mm) 11
JAN Code 4907587355898

Vous vous trouvez sur la page de WA202111 Pivot Socket, le numéro d'article est le suivant: WA202111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WA202111.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique