Référence fabricant: 369RP7
Marque: WIHA
Prix: 27.89 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
369RP7
Type | En forme de couteau | Tip Type | Bille | Width across flat dimension(mm) | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Produit unitaire/produit d'ensemble | Produit du jeu | Set Content | 2、2.5、3、4、5、6、8 | Mass(g) | 190 |
Features | With a push button that can easily retrieve each hex key. Glass fiber reinforced plastic handle. The blade is made of chrome vanadium steel. Quenching, electroplating finishing. With hanging hook. (Magic clean is 3 mm or more) |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales à tête sphérique, avec anneau Magic Ring Pocket Star, le numéro d'article est le suivant: 369RP7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 369RP7.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles