Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
351PG7
Type | En forme de couteau | Tip Type | Type standard | Width across flat dimension(mm) | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Produit unitaire/produit d'ensemble | Produit du jeu | Set Content | 2、2.5、3、4、5、6、8 | Mass(g) | 186 |
Features | The handle is made of strengthened fiberglass plastic. The blade is made of chrome vanadium steel. Heat cured and electroplated. |
Vous vous trouvez sur la page de Pocket Star (clés hexagonales), le numéro d'article est le suivant: 351PG7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 351PG7.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles