Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Jeu de tournevis isolés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

320NJ6

Référence pièce
320NJ6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content Features

92.91 €

Disponible 4 jours Flathead (4.0 x 0.8, 5.5 x 1.0, 6.5 x 1.2), Phillips Head (No. 1, No. 2, No. 3)The blade is made of high-grade chrome vanadium molybdenum steel. Quenched, black oxide finish.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width(mm) 4.0/5.5/6.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Tip size / flathead (-) blade thickness(mm) 0.8/1.0/1.2 Applicable Standards IEC60900

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis isolés, le numéro d'article est le suivant: 320NJ6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 320NJ6.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique