Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Twist (mm²) | Program Length l₁ (mm) | Torsion Angle Details (°) | Shank length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.67 € | 1 | 6 jours | 8 | 9 | 3 | 6 | 58 | 45 | 40 | -30 | Short Type | ||
189.11 € | 1 | 6 jours | 10 | 11 | 3 | 10 | 66 | 56 | 46 | -30 | Short Type | ||
231.89 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | 3 | 12 | 73 | 71.00 | 50.5 | -30 | Short Type | ||
295.08 € | 1 | 6 jours | 14 | 14 | 3 | 14 | 75 | 80.00 | 52.5 | -30 | Short Type | ||
325.09 € | 1 | 6 jours | 16 | 16 | 3 | 16 | 82 | 90.00 | 58 | -30 | Short Type | ||
576.99 € | 1 | 6 jours | 20 | 20 | 3 | 20 | 92 | 112.00 | 67 | -30 | Short Type | ||
98.44 € | 1 | 6 jours | 6 | 13 | 4 | 6 | 57 | 25.00 | 39 | -40 | Long Type | ||
131.08 € | 1 | 6 jours | 8 | 19 | 4 | 8 | 63 | 31.50 | 45 | -40 | Long Type | ||
184.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 22 | 4 | 10 | 72 | 40.00 | 52 | -40 | Long Type | ||
224.36 € | 1 | 6 jours | 12 | 26 | 4 | 12 | 83 | 45 | 60.5 | -40 | Long Type | ||
328.13 € | 1 | 6 jours | 14 | 26 | 4 | 14 | 83 | 56 | 60.5 | -40 | Long Type | ||
360.54 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 4 | 16 | 92 | 63.00 | 68 | -40 | Long Type | ||
460.34 € | 1 | 6 jours | 18 | 32 | 4 | 18 | 92 | 71.00 | 68 | -40 | Long Type | ||
558.28 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 4 | 20 | 104 | 80.00 | 79 | -40 | Long Type |
Loading...
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte | Type | Ébauche | Coating | PVD |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rainure | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance | h12 |
Shank diameter tolerance | h6 | Material type | GC1640 | Blade | Cordell |
core thickness(TW) | 50-60 | Rake angle γ(°) | 9-12 | Other Processing Applications | Pocket machining, ramping |
Drilling | Drilling Tool | End Mill Design | With chamfer or without chamfer, square | Shank Type | Weldon Shank |
Rotation Direction | Right-hand | Coolant | External Lubrication | Specifications | Center Cut/Cordell/Hardness ≤ 28 HRC |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Twist(mm²)
Program Length l₁(mm)
Torsion Angle Details(°)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles