Dual Arm Mini

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DA1000

Référence pièce
DA1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

420.02 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Colonne magnétique (type de bras) Adsorption Power(N) 320 Mounting Screw 1/4"
Magnet width(mm) 30 Magnet Depth(mm) 40 Magnet Height(mm) 35
Full height(mm) 250 Arm Size(mm) 56×51 Arm Holding Force(kg) Arm Tip: 2.7 / Camera Mount: 1.5
Weight(kg) 0.51 Features 1 The flexible arm has a mechanic structure where it firmly locks the 3 arm joints by tightening the knob in the center, and can be used to instantly fix a digital camera or a microscope at any position or angle. Features 2 The flexible tube appended to the arm helps to protect your camera from sudden falls, etc., so it can be used with peace of mind.
Features 3 Includes a powerful ON/OFF magnet as standard and so exhibits excellent ease of use on top of machinery as well as steel work tables etc. Features 4 Since the camera angle can be fixed freely, it is easy to shoot samples from directly above. The slow shutter speed can create a clear product photo with a deep depth of field.

Vous vous trouvez sur la page de Dual Arm Mini, le numéro d'article est le suivant: DA1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DA1000.

Assistance technique