Référence fabricant: PH6800
Marque: NOGAJAPAN
Prix: 174.60 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PH6800
Product Type | Colonne magnétique (type à piètement) | Adsorption Power(N) | 1300 | Mounting hole for measuring device | ø6, ø8, ø3/8-Inch |
---|---|---|---|---|---|
Dovetail Groove Y/N | Disponible | Mounting Screw | M10×1.25 | Arm Length (1)(mm) | 350 |
Arm Length (2)(mm) | 225 | Magnet width(mm) | 50 | Magnet Depth(mm) | 120 |
Magnet Height(mm) | 55 | Weight(kg) | 3.45 | Features 1 | 130 kgf. with ON/OFF Magnet |
Features 2 | The tip is equipped with a rotating clamp, and this clamp has φ6, φ8 mm and φ3/8" holes, and a groove, so it can be used to retain almost all test injectors and dial gauges. | Features 3 | Arm is fully locked using a strong 3-point tightening clamp. | Features 4 | Arm is nickel-plated. |
Vous vous trouvez sur la page de Large Long Strut Type PH Holder with Fine Tip Adjustment Mechanism, le numéro d'article est le suivant: PH6800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PH6800.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles