Standard Long Strut Type PH Holder with Fine Tip Adjustment Mechanism

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PH6400

Référence pièce
PH6400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

140.00 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Colonne magnétique (type à piètement) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch
Dovetail Groove Y/N Disponible Mounting Screw M8 x 1.25 Arm Length (1)(mm) 203
Arm Length (2)(mm) 185 Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60
Magnet Height(mm) 55 Weight(kg) 1.7 Features 1 80 kgf with On/Off Magnet
Features 2 The tip is equipped with a rotating clamp, and this clamp has φ6, φ8 mm and φ3/8" holes, and a groove, so it can be used to retain almost all test injectors and dial gauges. Features 3 Arm is fully locked using a strong 3-point tightening clamp. Features 4 Arm is nickel-plated.

Vous vous trouvez sur la page de Standard Long Strut Type PH Holder with Fine Tip Adjustment Mechanism, le numéro d'article est le suivant: PH6400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PH6400.

Assistance technique