No Fine Adjustment Mechanism Popeye Stand

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PH3035

Référence pièce
PH3035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.76 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Colonne magnétique (type à piètement) Adsorption Power(N) 320 Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch
Dovetail Groove Y/N Disponible Arm Length (1)(mm) 120 Arm Length (2)(mm) 110
Magnet width(mm) 30 Magnet Depth(mm) 40 Magnet Height(mm) 35
Weight(kg) 0.458 Note Equipped with super strong and compact on-off magnets. Weight of 236 g, and adsorption force of 32 kgf.

Vous vous trouvez sur la page de No Fine Adjustment Mechanism Popeye Stand, le numéro d'article est le suivant: PH3035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PH3035.

Assistance technique