• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Standard Magnetic Base without Fine Feed (Star-Shaped Cap)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MB1035

Référence pièce
MB1035
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features 1

53.39 €

5 jours 80 kgf with On/Off Magnet.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Magnetic Stand (Strut Type) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device ø6/ø8 (Can be protected using the gauge lug)
Mounting Screw M8 x 1.25 Arm Length (1)(mm) 176 Arm Length (2)(mm) 164
Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60 Magnet Height(mm) 55
Weight(kg) 1.4

Vous vous trouvez sur la page de Standard Magnetic Base without Fine Feed (Star-Shaped Cap), le numéro d'article est le suivant: MB1035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MB1035.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique