Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CJ0635T |
CJ0836T |
CJ1046T |
CJ1248T |
CJ1651T |
CJ2051T |
CJ2501T |
CJ3112T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Shank diameter (φ) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.65 € | 1 | 5 jours | 6.3 | 5 | 1.5 | 45 | ||
54.37 € | 1 | 5 jours | 8.3 | 6 | 2 | 50 | ||
64.64 € | 1 | 5 jours | 10.4 | 6 | 2.5 | 50 | ||
69.55 € | 1 | 5 jours | 12.4 | 8 | 2.8 | 56 | ||
84.20 € | 1 | 5 jours | 16.5 | 10 | 3.2 | 60 | ||
116.84 € | 1 | 5 jours | 20.5 | 10 | 3.5 | 63 | ||
110.64 € | 1 | 5 jours | 25 | 10 | 3.8 | 67 | ||
142.53 € | 1 | 5 jours | 31 | 12 | 4.2 | 71 |
Loading...
Tip angle (θ) | 90 | Single blade, two blades | Lame unique | Tool Material Type | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter (D)(mm)
Shank diameter (φ)(mm)
Tip diameter(mm)
Overall Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles