Jeu de fraises coniques avec revêtement titane

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CJ5154T
CJ6152T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Set Content

356.54 €

1 5 jours 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25.0 mm (Contained in a Steel Case)

344.43 €

1 5 jours 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5 mm (Contained in a Steel Case)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN

Assistance technique