Jigsaw Blade 461107

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

461107

Référence pièce
461107
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

9.82 €

7 jours Ideal for linear and curved cuts

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Mild Steel Sheet Product Type Combined Type Material high-speed steel
Number of Teeth 24 Overall Length(mm) 70 Effective length of blade(mm) 50
Cutting Capacity (Non-Ferrous Metal)(mm) 1.5 to 6 Cutting Capacity (Mild Steel Sheet)(mm) 1.5–3 Number Contained In A Packet 2 pcs.
Material Details SKH Material Main Applications For ironwork

Vous vous trouvez sur la page de Jigsaw Blade 461107, le numéro d'article est le suivant: 461107.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 461107.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique