• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cutting Wheel (Dual Reinforced Surfaces)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6682131
6682141
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade thickness
(mm)

30.71 €

7 jours 1

26.42 €

7 jours 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Flat work material general steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron / Copper Material / Aluminum Particle Size(#) 46
Outer Diameter(mm) 105 Internal Diameter(mm) 15 Application For various metals such as stainless steel
Number Contained In A Packet 10 pcs.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique