Embouts haute vitesse type 522, rabotage, à col élastique, finition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTB522-10
TTB522-13
TTB522-16
TTB522-19
TTB522-19-25
TTB522-22
TTB522-25
TTB522-32
TTB522-38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank E
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shipment Unit
(Book)

83.82 €

10 7 jours 10125100-101210452510

86.65 €

10 7 jours 13160131-131512563710

90.80 €

10 7 jours 16190162-1618135.583810

118.80 €

1 7 jours 19220193-192219794101

127.61 €

10 7 jours 19240254-19X2523197951010

125.01 €

1 7 jours 22240225-222820795121

127.61 €

1 7 jours 25270257-2530228135131

184.22 €

5 7 jours 32330329-32362810188165

352.99 €

5 7 jours 383803811-38433411228185

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fleuret avec lame haute vitesse Material High-speed steel Paint Gold

Assistance technique