Embout HSS, modèle JIS65, modèle S524, rabotage, type plat, à col élastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTB65
TTB65-1
TTB65-2
TTB65-3
TTB65-4
TTB65-5
TTB65-7
TTB65-9
TTB65-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shipment Unit
(Book)

82.26 €

10 7 jours 10125100-10121042510

83.82 €

10 7 jours 13160131-13151253710

88.72 €

10 7 jours 16190162-1618135.53810

117.51 €

1 7 jours 19220193-19221974101

126.56 €

10 7 jours 19240254-19X252319741010

125.01 €

10 7 jours 22240225-222820751210

126.56 €

1 7 jours 25270257-25302285131

184.22 €

1 7 jours 32330329-323628108161

352.99 €

5 7 jours 383803811-384334118205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fleuret avec lame haute vitesse Material High-speed steel Paint Gold

Assistance technique