• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout HSS, modèle S524V, rabotage large, à col élastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
524V-19
524V-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank G
(mm)
Shank K
(mm)
Shipment Unit
(Book)

-

5 jours 19220193-192622718102410

-

5 jours 25290257-2535251025252810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutting Bit with High-Speed Blade Material High-speed steel Paint Gold

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique