Référence fabricant: TTB61-11
Marque: SANWA SEISAKUSYO
Prix: 244.90 €
Délai de livraison: 7 jours
Shank width: 38 mm
Shank Total Length: 380 mm
Shank height: 38 mm
Nominal Number: 11-38
Tip Part A: 38 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TTB61-11
Référence pièce
|
---|
TTB61-11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | θ | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.90 € | 5 | 7 jours | 38 | 380 | 38 | 11-38 | 38 | 45 | 11 | 8 | 20° | 5 |
Loading...
Product Type | Fleuret avec lame haute vitesse | Material | High-speed steel | Paint | Gold |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank F(mm)
θ
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles