Disque Techno conique【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CON10015-A-60-60
CON10015-A-80-80
CON10015-A-120-120
CON10015-Z-40-40
CON12522-Z-80-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Abrasive grain

96.14 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10015(16)60Grain abrasif A

96.14 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10015(16)80Grain abrasif A

96.14 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10015(16)120Grain abrasif A

96.14 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10015(16)40Grain abrasif Z

130.16 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 12522.280Grain abrasif Z

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13600 Type Techno
Packaging Quantity(Sheets) 10 Features The disc surface is angled. It does not dig into the workpiece even if work angle increases, making grinding and polishing easy. In addition, both the circumference surface and center part are worn out at the same time, so the disc can be used up completely. A is suitable for general grinding and polishing of metal, while Z is suitable for heavy grinding and polishing of stainless steel etc. Application A is general metal polishing and grinding, while Z is heavy grinding and polishing work, such as stainless steel
Substrate structure Abrasive Cloth

Assistance technique