Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Dimensions/Ds (φ mm) | Diameter dimensional tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.22 € | 1 | 6 jours | 3.2 | 18 | 71 | 4 | 0-0.018 | ||
119.32 € | 1 | 6 jours | 3.6 | 20 | 73 | 4 | 0-0.018 | ||
107.02 € | 1 | 6 jours | 3.7 | 20 | 73 | 4 | 0-0.018 | ||
119.32 € | 1 | 6 jours | 3.9 | 20 | 73 | 4 | 0-0.018 | ||
124.44 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 23 | 78 | 5 | 0-0.018 | ||
119.32 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 25 | 80 | 5 | 0-0.018 | ||
119.32 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 25 | 80 | 5 | 0-0.018 | ||
132.64 € | 1 | 6 jours | 4.8 | 25 | 80 | 5 | 0-0.018 | ||
132.64 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 25 | 80 | 5 | 0-0.018 | ||
139.80 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 28 | 82 | 6 | 0-0.018 | ||
139.80 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 28 | 82 | 6 | 0-0.018 | ||
126.49 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 28 | 82 | 6 | 0-0.018 | ||
147.99 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 30 | 82 | 6 | 0-0.018 | ||
133.65 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 30 | 82 | 6 | 0-0.018 | ||
133.65 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 30 | 82 | 6 | 0-0.018 | ||
147.99 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 30 | 82 | 6 | 0-0.018 | ||
156.19 € | 1 | 6 jours | 6.1 | 33 | 86 | 7 | 0-0.022 | ||
156.19 € | 1 | 6 jours | 6.2 | 33 | 86 | 7 | 0-0.022 | ||
156.19 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 33 | 86 | 7 | 0-0.022 | ||
156.19 € | 1 | 6 jours | 6.4 | 33 | 86 | 7 | 0-0.022 | ||
141.85 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 33 | 86 | 7 | 0-0.022 | ||
166.43 € | 1 | 6 jours | 6.6 | 35 | 88 | 7 | 0-0.022 | ||
149.02 € | 1 | 6 jours | 6.7 | 35 | 88 | 7 | 0-0.022 | ||
175.65 € | 1 | 6 jours | 7.1 | 38 | 92 | 8 | 0-0.022 | ||
175.65 € | 1 | 6 jours | 7.2 | 38 | 92 | 8 | 0-0.022 | ||
175.65 € | 1 | 6 jours | 7.3 | 38 | 92 | 8 | 0-0.022 | ||
158.23 € | 1 | 6 jours | 7.4 | 38 | 92 | 8 | 0-0.022 | ||
158.23 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 38 | 92 | 8 | 0-0.022 | ||
184.86 € | 1 | 6 jours | 7.6 | 40 | 94 | 8 | 0-0.022 | ||
184.86 € | 1 | 6 jours | 7.7 | 40 | 94 | 8 | 0-0.022 | ||
172.57 € | 1 | 6 jours | 7.8 | 40 | 94 | 8 | 0-0.022 | ||
192.03 € | 1 | 6 jours | 7.9 | 40 | 94 | 8 | 0-0.022 | ||
203.29 € | 1 | 6 jours | 8.1 | 43 | 100 | 9 | 0-0.022 | ||
203.29 € | 1 | 6 jours | 8.2 | 43 | 100 | 9 | 0-0.022 | ||
203.29 € | 1 | 6 jours | 8.3 | 43 | 100 | 9 | 0-0.022 | ||
203.29 € | 1 | 6 jours | 8.4 | 43 | 100 | 9 | 0-0.022 | ||
214.57 € | 1 | 6 jours | 8.7 | 45 | 100 | 9 | 0-0.022 | ||
193.05 € | 1 | 6 jours | 8.8 | 45 | 100 | 9 | 0-0.022 | ||
214.57 € | 1 | 6 jours | 8.9 | 45 | 100 | 9 | 0-0.022 | ||
203.29 € | 1 | 6 jours | 9.1 | 48 | 106 | 10 | 0-0.022 | ||
226.85 € | 1 | 6 jours | 9.2 | 48 | 106 | 10 | 0-0.022 | ||
226.85 € | 1 | 6 jours | 9.3 | 48 | 106 | 10 | 0-0.022 | ||
226.85 € | 1 | 6 jours | 9.4 | 48 | 106 | 10 | 0-0.022 | ||
203.29 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 48 | 106 | 10 | 0-0.022 | ||
237.08 € | 1 | 6 jours | 9.6 | 50 | 106 | 10 | 0-0.022 | ||
237.08 € | 1 | 6 jours | 9.7 | 50 | 106 | 10 | 0-0.022 | ||
237.08 € | 1 | 6 jours | 9.8 | 50 | 106 | 10 | 0-0.022 | ||
237.08 € | 1 | 6 jours | 9.9 | 50 | 106 | 10 | 0-0.022 | ||
239.15 € | 1 | 6 jours | 10.1 | 53 | 116 | 11 | 0-0.027 | ||
214.57 € | 1 | 6 jours | 10.2 | 53 | 116 | 11 | 0-0.027 | ||
214.57 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 53 | 116 | 11 | 0-0.027 | ||
222.75 € | 1 | 6 jours | 10.6 | 55 | 116 | 11 | 0-0.027 | ||
247.33 € | 1 | 6 jours | 10.7 | 55 | 116 | 11 | 0-0.027 | ||
222.75 € | 1 | 6 jours | 10.8 | 55 | 116 | 11 | 0-0.027 | ||
247.33 € | 1 | 6 jours | 10.9 | 55 | 116 | 11 | 0-0.027 | ||
256.54 € | 1 | 6 jours | 11.1 | 58 | 122 | 12 | 0-0.027 | ||
256.54 € | 1 | 6 jours | 11.2 | 58 | 122 | 12 | 0-0.027 | ||
256.54 € | 1 | 6 jours | 11.3 | 58 | 122 | 12 | 0-0.027 | ||
256.54 € | 1 | 6 jours | 11.4 | 58 | 122 | 12 | 0-0.027 | ||
229.92 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 58 | 122 | 12 | 0-0.027 |
Loading...
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | With/without Oil Hole | Disponible | Detailed coating types | Value Coat |
Features | Offers cutting edge features suitable for heat resistant alloys such as Inconel and titanium alloy | Machining Application | With oil hole drilled |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Dimensions/Ds(φ mm)
Diameter dimensional tolerance(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles