Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/r (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.12 € | 1 | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 55 | 1 | ||
120.84 € | 1 | 6 jours | 8 | 17 | 8 | 65 | 1 | ||
127.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 10 | 75 | 1 | ||
127.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 12 | 25 | 12 | 80 | 1 | ||
226.84 € | 1 | 6 jours | 14 | 28 | 12 | 95 | 1 | ||
226.84 € | 1 | 6 jours | 14 | 28 | 12 | 95 | 2 | ||
268.80 € | 1 | 6 jours | 16 | 34 | 16 | 95 | 1 | ||
268.80 € | 1 | 6 jours | 16 | 34 | 16 | 95 | 2 | ||
268.80 € | 1 | 6 jours | 16 | 34 | 16 | 95 | 3 | ||
367.76 € | 1 | 6 jours | 18 | 37 | 16 | 115 | 1 | ||
367.76 € | 1 | 6 jours | 18 | 37 | 16 | 115 | 2 | ||
367.76 € | 1 | 6 jours | 18 | 37 | 16 | 115 | 3 | ||
409.73 € | 1 | 6 jours | 20 | 40 | 20 | 115 | 1 | ||
409.73 € | 1 | 6 jours | 20 | 40 | 20 | 115 | 2 | ||
409.73 € | 1 | 6 jours | 20 | 40 | 20 | 115 | 3 | ||
493.00 € | 1 | 6 jours | 25 | 51 | 25 | 130 | 3 | ||
493.00 € | 1 | 6 jours | 25 | 51 | 25 | 130 | 4 | ||
493.00 € | 1 | 6 jours | 25 | 51 | 25 | 130 | 5 |
Loading...
work material | Aluminium | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Ébauche |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Latéral / Rainure | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Other Processing Applications | Shoulder Milling, Grooving | Features | Unique flute shape that maximizes chip discharge by using radial rake for aluminum roughing as high rake. Adopts a roughing shape with little cutting resistance. |
Specifications | Torsion Angle 30° Regular blade length, with corner radius |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Dimensions/r(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles