Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCDR1-60 |
SCDR1-90 |
SCDR1.5-60 |
SCDR1.5-90 |
SCDR2-60 |
SCDR2-90 |
SCDR2.5-60 |
SCDR2.5-90 |
SCDR2.5-608 |
SCDR3-60 |
SCDR3-90 |
SCDR3-608 |
SCDR4-60 |
SCDR4-90 |
SCDR5-60 |
SCDR5-90 |
SCDR5-6012 |
SCDR6-60 |
SCDR6-90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Dimensions/Dc2 (mm) | Dimensions/α° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.04 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 45 | 4 | 60 | ||
82.85 € | 1 | 6 jours | 1 | 1 | 45 | 4 | 90 | ||
94.55 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 1.5 | 50 | 5 | 60 | ||
106.30 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 1.5 | 50 | 5 | 90 | ||
116.56 € | 1 | 6 jours | 2 | 2 | 55 | 6 | 60 | ||
90.64 € | 1 | 6 jours | 2 | 2 | 55 | 6 | 90 | ||
103.86 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 2.5 | 60 | 8 | 60 | ||
136.44 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 2.5 | 60 | 8 | 90 | ||
133.65 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 2.5 | 60 | 8 | 60 | ||
103.86 € | 1 | 6 jours | 3 | 3 | 65 | 8 | 60 | ||
137.38 € | 1 | 6 jours | 3 | 3 | 65 | 8 | 90 | ||
133.65 € | 1 | 6 jours | 3 | 3 | 65 | 8 | 60 | ||
164.37 € | 1 | 6 jours | 4 | 4 | 65 | 10 | 60 | ||
182.06 € | 1 | 6 jours | 4 | 4 | 65 | 10 | 90 | ||
177.41 € | 1 | 6 jours | 5 | 5 | 78 | 11 | 60 | ||
224.89 € | 1 | 6 jours | 5 | 5 | 78 | 12 | 90 | ||
217.44 € | 1 | 6 jours | 5 | 5 | 78 | 12 | 60 | ||
493.02 € | 1 | 6 jours | 6 | 6 | 90 | 18 | 60 | ||
514.43 € | 1 | 6 jours | 6 | 6 | 90 | 18 | 90 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige conique |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A |
Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys | Machining Application | Drilling | Specifications | CDS Type (Standard Type) |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Dimensions/Dc2(mm)
Dimensions/α°
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles