Fraise monobloc SDFM (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDFM30-1.3-6
SDFM30-1.4-6
SDFM30-1.5-6
SDFM30-1.6-6
SDFM30-1.7-6
SDFM30-1.8-6
SDFM30-1.9-6
SDFM30-1.15-6
SDFM30-1.25-6
SDFM30-1.35-6
SDFM30-1.45-6
SDFM30-1.55-6
SDFM30-1.65-6
SDFM30-1.75-6
SDFM30-1.85-6
SDFM30-1.95-6
SDFM30-2-6
SDFM30-2.1-6
SDFM30-2.2-6
SDFM30-2.3-6
SDFM30-2.4-6
SDFM30-2.5-6
SDFM30-3-6
SDFM45-0.1-15.875
SDFM45-0.2-15.875
SDFM45-0.3-15.875
SDFM45-0.4-15.875
SDFM45-0.5-15.875
SDFM45-0.6-15.875
SDFM45-0.7-15.875
SDFM45-0.8-15.875
SDFM45-0.9-15.875
SDFM45-0.15-15.875
SDFM45-0.25-15.875
SDFM45-0.35-15.875
SDFM45-0.45-15.875
SDFM45-0.55-15.875
SDFM45-0.65-15.875
SDFM45-0.75-15.875
SDFM45-0.85-15.875
SDFM45-0.95-15.875
SDFM45-1-15.875
SDFM45-1.05-15.875
SDFM45-1.1-15.875
SDFM45-1.2-15.875
SDFM45-1.3-15.875
SDFM45-1.4-15.875
SDFM45-1.5-15.875
SDFM45-1.6-15.875
SDFM45-1.7-15.875
SDFM45-1.8-15.875
SDFM45-1.9-15.875
SDFM45-1.15-15.875
SDFM45-1.25-15.875
SDFM45-1.35-15.875
SDFM45-1.45-15.875
SDFM45-1.55-15.875
SDFM45-1.65-15.875
SDFM45-1.75-15.875
SDFM45-1.85-15.875
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Number of flutes N
(mm)
Hole diameter d
(mm)

109.38 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.3606.0(+0.012/0)

113.35 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.4606.0(+0.012/0)

119.33 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.5606.0(+0.012/0)

121.32 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.6606.0(+0.012/0)

127.45 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.7606.0(+0.012/0)

131.43 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.8606.0(+0.012/0)

137.41 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.9606.0(+0.012/0)

128.62 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.15606.0(+0.012/0)

131.11 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.25606.0(+0.012/0)

135.92 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.35606.0(+0.012/0)

143.04 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.45606.0(+0.012/0)

145.53 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.55606.0(+0.012/0)

106.77 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.65606.0(+0.012/0)

110.02 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.75606.0(+0.012/0)

115.12 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.85606.0(+0.012/0)

118.83 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)1.95606.0(+0.012/0)

141.39 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)2606.0(+0.012/0)

103.07 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)2.1606.0(+0.012/0)

108.63 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)2.2606.0(+0.012/0)

119.99 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)2.3606.0(+0.012/0)

126.94 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)2.4606.0(+0.012/0)

135.05 €

1 Disponible 6 jours 30(+0.2/0)2.5606.0(+0.012/0)

148.96 €

1 Disponible 11 jours 30(+0.2/0)3606.0(+0.012/0)

148.96 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)0.19012.7(+0.012/0)

98.78 €

1 Disponible 8 jours 45(+0.2/0)0.29012.7(+0.012/0)

113.35 €

1 Disponible 6 jours 45(+0.2/0)0.39012.7(+0.012/0)

104.06 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)0.49012.7(+0.012/0)

104.06 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)0.59012.7(+0.012/0)

104.06 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)0.69012.7(+0.012/0)

113.35 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)0.79012.7(+0.012/0)

123.48 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)0.89012.7(+0.012/0)

133.43 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)0.99012.7(+0.012/0)

130.42 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)0.159012.7(+0.012/0)

118.83 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)0.259012.7(+0.012/0)

135.92 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)0.359012.7(+0.012/0)

124.63 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)0.459012.7(+0.012/0)

124.63 €

1 Disponible 6 jours 45(+0.2/0)0.559012.7(+0.012/0)

135.92 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)0.659012.7(+0.012/0)

103.41 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)0.759012.7(+0.012/0)

111.87 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)0.859012.7(+0.012/0)

119.99 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)0.959012.7(+0.012/0)

100.28 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)19012.7(+0.012/0)

119.99 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.059012.7(+0.012/0)

143.54 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.19012.7(+0.012/0)

143.54 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.29012.7(+0.012/0)

110.02 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.39012.7(+0.012/0)

110.02 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.49012.7(+0.012/0)

110.02 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.59012.7(+0.012/0)

114.31 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.69012.7(+0.012/0)

114.31 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.79012.7(+0.012/0)

114.31 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.89012.7(+0.012/0)

117.67 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.99012.7(+0.012/0)

119.99 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.159012.7(+0.012/0)

131.58 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.259012.7(+0.012/0)

131.58 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.359012.7(+0.012/0)

131.58 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.459012.7(+0.012/0)

137.38 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.559012.7(+0.012/0)

137.38 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.659012.7(+0.012/0)

137.38 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.759012.7(+0.012/0)

140.85 €

1 Disponible 11 jours 45(+0.2/0)1.859012.7(+0.012/0)

Loading...

Informations de base

Application Pour acier ordinaire / Pour acier inoxydable Material Carbure Tolerance (Thickness W)(mm) ±0.01
Material type K Type

Assistance technique