Foret torsadé à tige conique monobloc DTD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DTD6
DTD6.1
DTD6.2
DTD6.3
DTD6.4
DTD6.5
DTD6.6
DTD6.7
DTD6.8
DTD6.9
DTD7
DTD7.1
DTD7.2
DTD7.3
DTD7.4
DTD7.5
DTD7.6
DTD7.7
DTD7.8
DTD7.9
DTD8
DTD8.1
DTD8.2
DTD8.3
DTD8.4
DTD8.5
DTD8.6
DTD8.7
DTD8.8
DTD8.9
DTD9
DTD9.1
DTD9.2
DTD9.3
DTD9.4
DTD9.5
DTD9.6
DTD9.7
DTD9.8
DTD9.9
DTD10
DTD10.1
DTD10.2
DTD10.3
DTD10.4
DTD10.5
DTD10.6
DTD10.7
DTD10.8
DTD10.9
DTD11
DTD11.1
DTD11.2
DTD11.3
DTD11.4
DTD11.5
DTD11.6
DTD11.7
DTD11.8
DTD11.9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Diameter dimensional tolerance
(mm)
shank MT.No Dimensions/A
(mm)

175.55 €

1 6 jours 6681480-0.018MT132

211.49 €

1 6 jours 6.1721520-0.022MT132

211.49 €

1 6 jours 6.2721520-0.022MT132

211.49 €

1 6 jours 6.3721520-0.022MT132

211.49 €

1 6 jours 6.4721520-0.022MT132

175.55 €

1 6 jours 6.5721520-0.022MT132

213.54 €

1 6 jours 6.6751550-0.022MT137

213.54 €

1 6 jours 6.7751550-0.022MT137

213.54 €

1 6 jours 6.8751550-0.022MT137

213.54 €

1 6 jours 6.9751550-0.022MT137

176.47 €

1 6 jours 7751550-0.022MT137

213.54 €

1 6 jours 7.1781580-0.022MT137

213.54 €

1 6 jours 7.2781580-0.022MT137

213.54 €

1 6 jours 7.3781580-0.022MT137

213.54 €

1 6 jours 7.4781580-0.022MT137

176.47 €

1 6 jours 7.5781580-0.022MT137

215.58 €

1 6 jours 7.6821620-0.022MT137

215.58 €

1 6 jours 7.7821620-0.022MT137

215.58 €

1 6 jours 7.8821620-0.022MT137

215.58 €

1 6 jours 7.9821620-0.022MT137

178.34 €

1 6 jours 8821620-0.022MT137

215.58 €

1 6 jours 8.1851680-0.022MT137

215.58 €

1 6 jours 8.2851680-0.022MT137

215.58 €

1 6 jours 8.3851680-0.022MT137

215.58 €

1 6 jours 8.4851680-0.022MT137

178.34 €

1 6 jours 8.5851680-0.022MT137

227.88 €

1 6 jours 8.6881720-0.022MT137

227.88 €

1 6 jours 8.7881720-0.022MT137

227.88 €

1 6 jours 8.8881720-0.022MT137

227.88 €

1 6 jours 8.9881720-0.022MT137

188.58 €

1 6 jours 9881720-0.022MT137

238.12 €

1 6 jours 9.1921750-0.022MT137

238.12 €

1 6 jours 9.2921750-0.022MT137

238.12 €

1 6 jours 9.3921750-0.022MT137

238.12 €

1 6 jours 9.4921750-0.022MT137

195.10 €

1 6 jours 9.5921750-0.022MT137

245.29 €

1 6 jours 9.6951780-0.022MT137

245.29 €

1 6 jours 9.7951780-0.022MT137

245.29 €

1 6 jours 9.8951780-0.022MT137

245.29 €

1 6 jours 9.9951780-0.022MT137

202.54 €

1 6 jours 10951780-0.022MT137

251.42 €

1 6 jours 10.1981820-0.027MT143

251.42 €

1 6 jours 10.2981820-0.027MT143

251.42 €

1 6 jours 10.3981820-0.027MT143

251.42 €

1 6 jours 10.4981820-0.027MT143

209.07 €

1 6 jours 10.5981820-0.027MT143

265.76 €

1 6 jours 10.61021850-0.027MT143

265.76 €

1 6 jours 10.71021850-0.027MT143

265.76 €

1 6 jours 10.81021850-0.027MT143

265.76 €

1 6 jours 10.91021850-0.027MT143

218.37 €

1 6 jours 111021850-0.027MT143

270.88 €

1 6 jours 11.11051880-0.027MT143

270.88 €

1 6 jours 11.21051880-0.027MT143

270.88 €

1 6 jours 11.31051880-0.027MT143

270.88 €

1 6 jours 11.41051880-0.027MT143

223.96 €

1 6 jours 11.51051880-0.027MT143

278.05 €

1 6 jours 11.61081920-0.027MT143

278.05 €

1 6 jours 11.71081920-0.027MT143

278.05 €

1 6 jours 11.81081920-0.027MT143

278.05 €

1 6 jours 11.91081920-0.027MT143

Loading...

Informations de base

work material Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Tige conique
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole N/A
Material type K Type Cemented Carbide Specifications For cast iron/nonferrous metals that have been polished many times over and have high economic efficiency

Assistance technique