Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Dimensions/Ds (φ mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | Dimensions/A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.13 € | 1 | 6 jours | 6 | 65 | 120 | Tige de fraise | 8 | 45 | 73 | ||
154.13 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 65 | 120 | Tige de fraise | 8 | 45 | 73 | ||
155.16 € | 1 | 6 jours | 7 | 65 | 120 | Tige de fraise | 8 | 45 | 73 | ||
155.16 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 65 | 120 | Tige de fraise | 8 | 45 | 73 | ||
161.31 € | 1 | 6 jours | 8 | 80 | 140 | Tige droite | 8 | 60 | 89 | ||
161.31 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 80 | 140 | Tige de fraise | 10 | 50 | 89 | ||
166.43 € | 1 | 6 jours | 9 | 80 | 140 | Tige de fraise | 10 | 50 | 89 | ||
176.67 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 90 | 150 | Tige de fraise | 10 | 50 | 99 | ||
180.77 € | 1 | 6 jours | 10 | 90 | 150 | Tige droite | 10 | 60 | 99 | ||
186.91 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 90 | 150 | Tige de fraise | 10 | 50 | 100 | ||
195.10 € | 1 | 6 jours | 11 | 90 | 150 | Tige de fraise | 12 | 50 | 100 | ||
200.23 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 90 | 150 | Tige de fraise | 12 | 50 | 100 | ||
205.34 € | 1 | 6 jours | 12 | 95 | 160 | Tige droite | 12 | 65 | 105 | ||
214.57 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 95 | 160 | Tige de fraise | 12 | 55 | 106 | ||
216.61 € | 1 | 6 jours | 13 | 95 | 160 | Tige de fraise | 12 | 55 | 106 | ||
229.92 € | 1 | 6 jours | 13.5 | 95 | 160 | Tige de fraise | 12 | 55 | 107 | ||
244.26 € | 1 | 6 jours | 14 | 100 | 170 | Tige de fraise | 12 | 60 | 112 | ||
255.52 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 100 | 170 | Tige de fraise | 16 | 60 | 112 | ||
271.91 € | 1 | 6 jours | 15 | 100 | 170 | Tige de fraise | 16 | 60 | 112 | ||
277.03 € | 1 | 6 jours | 15.5 | 100 | 170 | Tige de fraise | 16 | 60 | 113 | ||
288.29 € | 1 | 6 jours | 16 | 110 | 190 | Tige droite | 16 | 80 | 35 | ||
300.59 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 110 | 190 | Tige de fraise | 16 | 70 | 35 | ||
313.91 € | 1 | 6 jours | 17 | 110 | 190 | Tige de fraise | 16 | 70 | 35 | ||
326.19 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 110 | 190 | Tige de fraise | 16 | 70 | 35 | ||
335.40 € | 1 | 6 jours | 18 | 130 | 210 | Tige de fraise | 20 | 70 | 35 | ||
351.79 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 130 | 210 | Tige de fraise | 20 | 70 | 38 | ||
363.06 € | 1 | 6 jours | 19 | 130 | 210 | Tige de fraise | 20 | 70 | 38 | ||
375.35 € | 1 | 6 jours | 19.5 | 130 | 210 | Tige de fraise | 20 | 70 | 38 | ||
384.56 € | 1 | 6 jours | 20 | 130 | 210 | Tige droite | 20 | 80 | 38 | ||
395.84 € | 1 | 6 jours | 20.5 | 130 | 210 | Tige de fraise | 20 | 70 | 38 | ||
401.98 € | 1 | 6 jours | 21 | 150 | 230 | Tige de fraise | 20 | 70 | 38 | ||
420.40 € | 1 | 6 jours | 21.5 | 150 | 230 | Tige de fraise | 20 | 70 | 42 | ||
427.57 € | 1 | 6 jours | 22 | 150 | 230 | Tige de fraise | 20 | 70 | 42 | ||
437.81 € | 1 | 6 jours | 22.5 | 150 | 230 | Tige de fraise | 25 | 70 | 42 | ||
449.08 € | 1 | 6 jours | 23 | 170 | 250 | Tige de fraise | 25 | 70 | 42 | ||
469.56 € | 1 | 6 jours | 23.5 | 170 | 250 | Tige de fraise | 25 | 70 | 42 | ||
478.78 € | 1 | 6 jours | 24 | 170 | 250 | Tige de fraise | 25 | 70 | 45 | ||
494.14 € | 1 | 6 jours | 24.5 | 170 | 250 | Tige de fraise | 25 | 70 | 45 | ||
500.28 € | 1 | 6 jours | 25 | 170 | 250 | Tige droite | 25 | 80 | 45 |
Loading...
work material | Fonte | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A | Specifications | For cast iron, tip peeled |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Dimensions/Ds(φ mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Dimensions/A(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles