Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LSBER5 |
LSBER6 |
LSBER7 |
LSBER7.5 |
LSBER8 |
LSBER9 |
LSBER10 |
LSBER11 |
LSBER12 |
LSBER12.5 |
LSBER13 |
LSBER14 |
LSBER15 |
LSBER16 |
LSBER18 |
LSBER20 |
LSBER22 |
LSBER22.5 |
LSBER23 |
LSBER24 |
LSBER25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φd (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.84 € | 1 | 6 jours | 5 | 30 | 200 | 70 | 12 | 10 | ||
238.02 € | 1 | 6 jours | 6 | 30 | 200 | 70 | 12 | 12 | ||
273.14 € | 1 | 6 jours | 7 | 40 | 200 | 70 | 16 | 14 | ||
277.76 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 40 | 200 | 70 | 16 | 15 | ||
286.07 € | 1 | 6 jours | 8 | 50 | 250 | 100 | 16 | 16 | ||
327.66 € | 1 | 6 jours | 9 | 50 | 250 | 100 | 20 | 18 | ||
355.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | 300 | 120 | 20 | 20 | ||
410.83 € | 1 | 6 jours | 11 | 60 | 300 | 120 | 25 | 22 | ||
457.96 € | 1 | 6 jours | 12 | 60 | 300 | 120 | 25 | 24 | ||
498.63 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 60 | 300 | 120 | 25 | 25 | ||
499.55 € | 1 | 6 jours | 13 | 60 | 300 | 120 | 25 | 26 | ||
555.93 € | 1 | 6 jours | 14 | 60 | 300 | 120 | 25 | 28 | ||
644.64 € | 1 | 6 jours | 15 | 60 | 300 | 120 | 32 | 30 | ||
746.29 € | 1 | 6 jours | 16 | 60 | 350 | 120 | 32 | 32 | ||
898.77 € | 1 | 6 jours | 18 | 70 | 350 | 120 | 32 | 36 | ||
998.59 € | 1 | 6 jours | 20 | 80 | 350 | 150 | 42 | 40 | ||
1,174.17 € | 1 | 6 jours | 22.0 | 80 | 350 | 150 | 42 | 44 | ||
1,395.97 € | 1 | 6 jours | 22.5 | 80 | 350 | 150 | 42 | 45 | ||
1,414.45 € | 1 | 6 jours | 23.0 | 80 | 350 | 150 | 42 | 46 | ||
1,469.90 € | 1 | 6 jours | 24.0 | 80 | 350 | 150 | 42 | 48 | ||
1,553.07 € | 1 | 6 jours | 25 | 80 | 350 | 150 | 42 | 50 |
Loading...
Type | Sphérique | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Non revêtu |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Surface incurvée / Gravure / Rainure R | Features | 2-Flute, Long Shank | Material type | K Type Cemented Carbide |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
φd(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles