Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
316-16SM450C16005P-1030 |
316-16SM450C16010P-1030 |
316-16SM450C16015P-1030 |
316-20SM450C20015P-1030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Effective cutting edge length (Ad) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Coupling Size | Corner Radius (rε) (mm) | Tool Diameter (mm) | Connection Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 18.9 | E16 | 0.5 | 16.0 | 15.5 | ||
229.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 18.9 | E16 | 1.0 | 16.0 | 15.5 | ||
229.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 18.9 | E16 | 1.5 | 16.0 | 15.5 | ||
271.12 € | 1 | 6 jours | 12 | 21.3 | E20 | 1.5 | 20.0 | 19.3 |
Loading...
Machining Application | Autre | Mounting Method | Bouchon de centrage | Total number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 50 | Tool Diameter Tolerance | h9 | Blade tip shape | Straight = 90° |
Material type | GC1030 | Other Processing Applications | Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant Alloys | work material | Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant Alloys |
Configurer
Propriétés de base
Effective cutting edge length (Ad)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Coupling Size
Corner Radius (rε)(mm)
Tool Diameter(mm)
Connection Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles