Sandvik Auto

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TNEN1204AN-K20W

Référence pièce
TNEN1204AN-K20W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.67 €

10 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) T (type triangle équilatéral) Clearance angle N(0°) work material Fonte
Available corners 3 Diameter of Inscribed Circle iC(mm) 12.7 Tip Thickness S(mm) 4.76
Corner R(mm) - Detailed Material K20W Maximum Cutting Ap(mm) 6
Dimensions la(mm) 12 Wiper Length BS(mm) 2.5 Tip hand (right or left) No-hand
Tip Size 12 Machining State Medium

Vous vous trouvez sur la page de Sandvik Auto, le numéro d'article est le suivant: TNEN1204AN-K20W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TNEN1204AN-K20W.

Assistance technique