T-MAX P pour tournage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DNMG110408-PF-1515
DNMG110412-PF-1525
DNMG150404-SF-S05F
DNMG150408-QM-5015
DNMG150412-KR-3205
DNMG150604-MF-S05F
DNMG150608-KM-3205
DNMG150608-MF-S05F
DNMG150608-QM-S05F
DNMG150612-KM-3205
DNMG150612-MF-1105
DNMG150612-MF-2015
DNMG150612-MF-S05F
DNMG150612-PF-1515
DNMG150612-PF-5015
DNMG150612-QM-1105
DNMG150612-QM-S05F
DNMG150616-KR-3205
DNMX110408-WF-1515
DNMX110408-WF-2015
DNMX150608-WF-1515
DNMX150612-WM-1525
DNMX150612-WM-2015
DNMX150612-WMX-2015
DNMX150616-WMX-2015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Breaker Use Nose R s (Chip Thickness)
(mm)
Tip Size Diameter of Inscribed Circle iC Material type Tip Type Chip Breaker Manufacturer

24.84 €

10 6 jours AcierFinition0.84.76110.3751515GPF

22.58 €

10 6 jours AcierFinition1.24.76110.3751525GPF

31.08 €

10 8 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneFinition0.44.76150.5S05FGSF

26.95 €

10 6 jours AcierMeulage moyen0.84.76150.55015GQM

30.00 €

10 6 jours Fonte-1.24.76150.53205GKR

34.13 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneFinition0.46.35150.5S05FGMF

31.62 €

10 6 jours FonteMeulage moyen0.86.35150.53205GKM

34.13 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneFinition0.86.35150.5S05FGMF

34.13 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneMeulage moyen0.86.35150.5S05FGQM

31.62 €

10 6 jours FonteMeulage moyen1.26.35150.53205GKM

32.42 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneFinition1.26.35150.51105GMF

30.27 €

10 6 jours Acier inoxydableFinition1.26.35150.52015GMF

34.13 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneFinition1.26.35150.5S05FGMF

31.23 €

10 6 jours AcierFinition1.26.35150.51515GPF

29.47 €

10 6 jours AcierFinition1.26.35150.55015GPF

31.23 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneMeulage moyen1.26.35150.51105GQM

34.13 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneMeulage moyen1.26.35150.5S05FGQM

32.80 €

10 6 jours Fonte-1.66.35150.53205GKR

28.68 €

10 6 jours AcierFinition0.84.76110.3751515XWF

26.83 €

10 6 jours Acier inoxydableFinition0.84.76110.3752015XWF

37.16 €

10 6 jours AcierFinition0.86.35150.51515XWF

33.86 €

10 6 jours AcierMeulage moyen1.26.35150.51525XWM

34.78 €

10 6 jours Acier inoxydableMeulage moyen1.26.35150.52015XWM

34.78 €

10 6 jours Acier inoxydableMeulage moyen1.26.35150.52015XWMX

34.78 €

10 6 jours Acier inoxydableMeulage moyen1.66.35150.52015XWMX

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape D (55° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 2
Rake angle Négatif Selfishly Ambidextre S Tolerance(mm) ±0.13
Tip relief angle(°) 0

Assistance technique