Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R210052C514M
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | blade diameter D(mm) | 52mm | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Adaptateur | Finish category | Traitement grossier et moyen | Number of flutes(sheet) | 3 |
Compatible Tip Material | Revêtement en carbure | Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) | 2 | Maximum Engine Speed n max | 20800 |
Maximum Cutting Width ae max(mm) | 13 | Details Type | COROMANT CAPTO | Dimensions Dc(mm) | 28 |
Dimensions D 5m(mm) | 50 | Coolant | Coolant Center-Through | Cutting Angle (κr)(°) | 10 |
Mass(kg) | 0.9 | Specifications | Cross Pitch (Medium Flutes) | Tip Size(mm) | 14 |
Blade distribution | Unequal division | Other Processing Applications | Profiling, axial direction/plunge milling | Program Length(mm) | 70 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles