Pointe en céramique (pour tournage)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TNGN110308T01020-650
TNGN160412T01020-670
TNGN160712T01020-650
TNGN220408T01020-670
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Nose R s (Chip Thickness)
(mm)
Tip Size Diameter of Inscribed Circle iC Material type

22.84 €

10 6 jours Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée0.83.18110.25650

56.24 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée1.24.76160.375670

25.75 €

10 6 jours Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée1.27.94160.375650

81.78 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée0.84.76220.5670

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 3
Rake angle Négatif Selfishly Ambidextre S Tolerance(mm) ±0.13
Tip Type N Blade tip processing Negative land Tip relief angle(°) 0
Negative land width(mm) 0.1 Negative land angle(°) 20

Assistance technique