Embout pour outil de tournage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL-PSRNL-40-12HP
SL-PSRNR-40-12HP
SL-PSSNL-40-12HP-X
SL-PSSNR-40-12HP-X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Selfishly Rake angle
(°)
Blade Inclination Angle
(°)
Lead Angle
(°)
Cutting Angle
(°)
Function Width
(mm)
Function Length
(mm)

591.62 €

1 6 jours Diamètre extérieurPour gauchers-6-615752235

591.62 €

1 6 jours Diamètre extérieurPour droitiers-6-615752235

591.62 €

1 6 jours Diamètre extérieur / Face plane / Profilage / ChanfreinPour gauchers-8045452730.0

591.62 €

1 6 jours Diamètre extérieur / Face plane / Profilage / ChanfreinPour droitiers-8045452730.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape S (rectangulaire) Clamp Shape Verrou de levier Specifications High Pressure Coolant, with Oil Holes
Tip Size 12 iC 1/2 Gauge Chip SNMG 12 04 08
Torque(Nm) 3.9 Coupling Size(mm) 40

Assistance technique