Pointe de fraisage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPMT09T308-WH-235
SPMT09T308-WH-4030
SPMT09T308-WL-235
SPMT09T308-WL-4030
SPMT09T308-WL-4040
SPMT09T308-WL-H13A
SPMT120408-WH-235
SPMT120408-WH-4030
SPMT120408-WH-4040
SPMT120408-WH-H13A
SPMT120408-WH-SM30
SPMT120408-WL-235
SPMT120408-WL-4030
SPMT120408-WL-4040
SPMT120408-WL-H13A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Detailed Material Tip Size Machining State Dimension L
(mm)

28.29 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane9.53(3/8)3.97GC23509Heavy9.5

29.91 €

10 6 jours Acier / Fonte9.53(3/8)3.97GC403009Heavy9.5

29.23 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane9.53(3/8)3.97GC23509Light9.5

29.44 €

10 8 jours Acier / Fonte9.53(3/8)3.97GC403009Light9.5

29.91 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable9.53(3/8)3.97GC404009Light9.5

21.27 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane9.53(3/8)3.97H13A09Light9.5

26.64 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane12.7(1/2)4.76GC23512Heavy12.7

27.25 €

10 6 jours Acier / Fonte12.7(1/2)4.76GC403012Heavy12.7

27.25 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable12.7(1/2)4.76GC404012Heavy12.7

20.07 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane12.7(1/2)4.76H13A12Heavy12.7

20.07 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable12.7(1/2)4.76SM3012Heavy12.7

26.64 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane12.7(1/2)4.76GC23512Light12.7

27.25 €

10 6 jours Acier / Fonte12.7(1/2)4.76GC403012Light12.7

27.25 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable12.7(1/2)4.76GC404012Light12.7

20.07 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane12.7(1/2)4.76H13A12Light12.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) S (carré) Clearance angle P(11°) Available corners 4
Corner R(mm) 0.8 Tip hand (right or left) No-hand Dimension d1(mm) 4.4

Assistance technique