Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.5 | |
60.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 1 | |
60.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.5 | |
60.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 1 | |
64.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 50 | 0.5 | |
64.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 13 | 6 | 50 | 1 | |
64.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 50 | 1.5 | |
64.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.5 | |
64.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 1 | |
64.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 1.5 | |
64.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 2 | |
66.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 19 | 8 | 60 | 0.5 | |
66.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 19 | 8 | 60 | 1 | |
66.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 19 | 8 | 60 | 1.5 | |
66.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 19 | 8 | 60 | 2 | |
78.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 22 | 10 | 70 | 0.5 | |
78.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 22 | 10 | 70 | 1 | |
78.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 22 | 10 | 70 | 1.5 | |
78.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 22 | 10 | 70 | 2 | |
78.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 22 | 10 | 70 | 2.5 | |
85.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 75 | 0.5 | |
85.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 75 | 1 | |
85.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 75 | 1.5 | |
85.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 26 | 12 | 75 | 2 | |
85.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 75 | 2.5 | |
85.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | 26 | 12 | 75 | 3 | |
129.12 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 16 | 100 | 0.5 | ||
129.12 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 16 | 100 | 1 | ||
129.12 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 16 | 100 | 1.5 | ||
129.12 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 | ||
129.12 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 16 | 100 | 2.5 | ||
129.12 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 16 | 100 | 3 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Acier trempé et durci / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Blade shape type | Pour rainure de clavette | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS-CO | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Base Blade Y/N | Disponible | Blade diameter tolerance | -0.02~0 |
Shank tolerance | h7 | Torsion Angle details | Right blade right torsion 30° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
c
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles