Fraise à chanfreiner (pour bague de bobine) RC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RC-10.5
RC-15.5
RC-20.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size (R)
(mm)
Overall Length
(mm)
Outer Diameter
(mm)

108.97 €

1 6 jours 10.58018

155.89 €

1 6 jours 15.58525

239.95 €

1 6 jours 20.59035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfrein arrondi work material Acier général / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS
Coating Y/N N/A Shank diameter (d)(mm) 12 blade shape Right blade straight
Shank tolerance h8 Number of flutes 2

Assistance technique